SF W 160 W E 125 UE 1.0

Artikelnummer
1272032
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
Andra funktioner 0=inga andra funktioner
Standard 0=ingen
Övergång 0=inget byte
Tätningsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 0,2 bar
Igensättningsindikator UE=neg. tryckmätare
Anslutningsstorlek 1 1/4 tum
Anslutningstyp Gänga (tum, ISO 228)
Filtreringsgrad 125
Filtermaterial W=trådnät av rostfritt stål
pmax [bar] 0.0

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
SF/SFM/SFF Suction filter
Reservdelslista SV

(0.61 MB)

SF/SFM/SFF Suction filter
Reservdelslista EN

(0.61 MB)

SF/SFM/SFF S/S.. Suction Filter and Suction Filter Elements
Produktbroschyr SV

(0.8 MB)

SF/SFM/SFF S/S.. Suction Filter and Suction Filter Elements
Produktbroschyr EN

(0.8 MB)