DFZ ON 110 Q C 10 A 1.0 /-1

Artikelnummer
1271669
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
Andra funktioner 1=kontrollpanel vänster
Standard 0=ingen
Övergång 0=inget byte
Tätningsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Bypass KB=ingen bypass
Igensättningsindikator A=ingen CI (skruvplugg)
Anslutningsstorlek Specialstorlek
Anslutningstyp Särskild port
Filtreringsgrad 10
Filtermaterial ON=Optimicron lågt tryck
pmax [bar] 315

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
DFZ Pressure Filter Sandwich Stacking
Reservdelslista SV

(0.4 MB)

DFZ Pressure Filter Sandwich Stacking
Reservdelslista EN

(0.4 MB)

DFZ Pressure Filter for Sandwich Stacking
Produktbroschyr SV

(0.23 MB)

DFZ Pressure Filter for Sandwich Stacking
Produktbroschyr EN

(0.23 MB)