MFD BN 160 AUF 20 E 1.0
Artikelnummer
Till produktgrupp på högre nivå
1271359
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
Andra funktioner | 0=inga andra funktioner |
---|---|
Standard | 0=ingen |
Övergång | 0=inget byte |
Tätningsmaterial | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | 1,7 bar |
Igensättningsindikator | E=tryckmätare |
Anslutningsstorlek | 1 1/2 tum |
Anslutningstyp | Gänga (tum, ISO 228) |
Filtreringsgrad | 20 |
Filtermaterial | BN=Betamicron lågt tryck |
pmax [bar] | 8 |