RFL SN 4020 C Q 10 C 1.0
Artikelnummer
Till produktgrupp på högre nivå
1270445
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
Andra funktioner | 0=inga andra funktioner |
---|---|
Standard | 0=ingen |
Övergång | 0=inget byte |
Tätningsmaterial | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | 3 bar |
Igensättningsindikator | C=strömbrytare |
Anslutningsstorlek | 80 |
Anslutningstyp | DIN fläns |
Filtreringsgrad | 10 |
Filtermaterial | SN=Sustainmicron |
pmax [bar] | 16 |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media

RFL Inline filter - Welded version
Reservdelslista
SV
(0.46 MB)

RFL Inline filter - Welded version
Reservdelslista
EN
(0.46 MB)

RFL Inline Filter Welded Version
Produktbroschyr
SV
(0.48 MB)

RFL Inline Filter Welded Version
Produktbroschyr
EN
(0.48 MB)