RKM MM 300 BTF 15 W 0.0 /-NRF125
Artikelnummer
Till produktgrupp på högre nivå
1269270
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
Andra funktioner | NRF125=anti-kav. sil 125 µm |
---|---|
Standard | 0=ingen |
Övergång | 0=inget byte |
Tätningsmaterial | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | 2,5 bar |
Igensättningsindikator | W=inget indikatorhål |
Anslutningsstorlek | 1 1/2 tum |
Anslutningstyp | CS = kostnadsbesparing (RKM) |
Filtreringsgrad | 15 |
Filtermaterial | MM=Mobilemicron |
pmax [bar] | 10 |
Anslutningssugledning | 9=CS 1¼ |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media

RKM Return line and suction boost Filter
Reservdelslista
SV
(0.85 MB)

RKM Return line and suction boost Filter
Reservdelslista
EN
(0.85 MB)

RKM Return line and suction boost Filter
Reservdelslista
SV
(0.42 MB)

RKM Return line and suction boost Filter
Reservdelslista
EN
(0.42 MB)

RKM Return Line Suction Boost Filter. The New Generation.
Produktbroschyr
SV
(5.25 MB)

RKM Return Line Suction Boost Filter. The New Generation.
Produktbroschyr
EN
(5.25 MB)

RKM Return Line and Suction Boost Filter
Produktbroschyr
SV
(2.6 MB)

RKM Return Line and Suction Boost Filter
Produktbroschyr
EN
(2.6 MB)