RKM MM 251 BVE 10 W 0.0 /-NRF125

Artikelnummer
1268997
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
Andra funktioner NRF125=anti-kav. sil 125 µm
Standard 0=ingen
Övergång 0=inget byte
Tätningsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 2,5 bar
Igensättningsindikator W=inget indikatorhål
Anslutningsstorlek 1 1/4 tum
Anslutningstyp Gänga (tum, ISO 228)
Filtreringsgrad 10
Filtermaterial MM=Mobilemicron
pmax [bar] 10
Anslutningssugledning 3=G 1

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
RKM Return line and suction boost Filter
Reservdelslista SV

(0.85 MB)

RKM Return line and suction boost Filter
Reservdelslista EN

(0.85 MB)

RKM Return line and suction boost Filter
Reservdelslista SV

(0.42 MB)

RKM Return line and suction boost Filter
Reservdelslista EN

(0.42 MB)

RKM Return Line Suction Boost Filter. The New Generation.
Produktbroschyr SV

(5.25 MB)

RKM Return Line Suction Boost Filter. The New Generation.
Produktbroschyr EN

(5.25 MB)

RKM Return Line and Suction Boost Filter
Produktbroschyr SV

(2.6 MB)

RKM Return Line and Suction Boost Filter
Produktbroschyr EN

(2.6 MB)