RKM MM 100 BXD 15 F 1.0 /-NR

Artikelnummer
1268532
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
Andra funktioner NR=anti-kavitationsventil
Standard 0=ingen
Övergång 0=inget byte
Tätningsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 2,5 bar
Igensättningsindikator F=tryckventil (abs. tryck)
Anslutningsstorlek 1 tum
Anslutningstyp Gänga (tum, ISO 228)
Filtreringsgrad 15
Filtermaterial MM=Mobilemicron
pmax [bar] 10
Anslutningssugledning 3=G 1

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
RKM Return line and suction boost Filter
Reservdelslista SV

(0.85 MB)

RKM Return line and suction boost Filter
Reservdelslista EN

(0.85 MB)

RKM Return line and suction boost Filter
Reservdelslista SV

(0.42 MB)

RKM Return line and suction boost Filter
Reservdelslista EN

(0.42 MB)

RKM Return Line Suction Boost Filter. The New Generation.
Produktbroschyr SV

(5.25 MB)

RKM Return Line Suction Boost Filter. The New Generation.
Produktbroschyr EN

(5.25 MB)

RKM Return Line and Suction Boost Filter
Produktbroschyr SV

(2.6 MB)

RKM Return Line and Suction Boost Filter
Produktbroschyr EN

(2.6 MB)