RFLD SN 4020 CAT 10 D 1.0 /-L110

Artikelnummer
1268489
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
Andra funktioner L110=lampa spänning 115V
Standard 0=ingen
Övergång A=1-st. kulbyte
Tätningsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 3 bar
Igensättningsindikator D=visuell/elektrisk
Anslutningsstorlek 100
Anslutningstyp DIN fläns, SAE-fläns
Filtreringsgrad 10
Filtermaterial SN=Sustainmicron
pmax [bar] 16

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
RFLD Change over inline filter (welded)
Reservdelslista SV

(0.98 MB)

RFLD Change over inline filter (welded)
Reservdelslista EN

(0.98 MB)

RFLD Change-Over Inline Filter Welded Version
Produktbroschyr SV

(0.79 MB)

RFLD Change-Over Inline Filter Welded Version
Produktbroschyr EN

(0.79 MB)