RFLD SN 7820 CCX 5 LZ 1.0 /-DB

Artikelnummer
1268421
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
Andra funktioner DB=CI i enl. med Mercedes-Benz
Standard 0=ingen
Övergång C=klaffbyte
Tätningsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Bypass KB=ingen bypass
Igensättningsindikator LZ=visuell/elektrisk
Anslutningsstorlek 250
Anslutningstyp DIN fläns
Filtreringsgrad 5
Filtermaterial SN=Sustainmicron
pmax [bar] 16

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
RFLD Change over inline filter (welded)
Reservdelslista SV

(0.98 MB)

RFLD Change over inline filter (welded)
Reservdelslista EN

(0.98 MB)

RFLD Change-Over Inline Filter Welded Version
Produktbroschyr SV

(0.79 MB)

RFLD Change-Over Inline Filter Welded Version
Produktbroschyr EN

(0.79 MB)