LFN BN/HC 40 I B 3 LZ 2.0 /-DB

Artikelnummer
1268153
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
Andra funktioner DB=CI i enl. med Mercedes-Benz
Standard 1=i enl. m. DIN 24550
Övergång 0=inget byte
Tätningsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Bypass KB=ingen bypass
Igensättningsindikator LZ=visuell/elektrisk
Anslutningsstorlek 1/2 tum
Anslutningstyp Gänga (tum, ISO 228)
Filtreringsgrad 3
Filtermaterial BN/HC=Betamicron lågt tryck
pmax [bar] 100

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
DFN-DFNF-LFN-LFNF Inline Filter DIN24550
Reservdelslista SV

(0.85 MB)

DFN-DFNF-LFN-LFNF Inline Filter DIN24550
Reservdelslista EN

(0.85 MB)

LFN,LFNF,DFN Inline Filters to DIN 24550
Produktbroschyr SV

(0.41 MB)

LFN,LFNF,DFN Inline Filters to DIN 24550
Produktbroschyr EN

(0.41 MB)