RFLD SN 2500 CAV 20 D 1.4 /-L24

Artikelnummer
1268064
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
Andra funktioner L24=lampa spänning 24V
Standard 0=ingen
Övergång A=1-st. kulbyte
Tätningsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 3 bar
Igensättningsindikator D=visuell/elektrisk
Anslutningsstorlek 150
Anslutningstyp DIN fläns
Filtreringsgrad 20
Filtermaterial ON=Optimicron lågt tryck
pmax [bar] 16

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
RFLD Change over inline filter (welded)
Reservdelslista SV

(0.98 MB)

RFLD Change over inline filter (welded)
Reservdelslista EN

(0.98 MB)

RFLD Change-Over Inline Filter Welded Version
Produktbroschyr SV

(0.79 MB)

RFLD Change-Over Inline Filter Welded Version
Produktbroschyr EN

(0.79 MB)