RFLD SN 5220 CAV 10 D 1.4 /-L24
Artikelnummer
Till produktgrupp på högre nivå
1267655
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
Andra funktioner | L24=lampa spänning 24V |
---|---|
Standard | 0=ingen |
Övergång | A=1-st. kulbyte |
Tätningsmaterial | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | 3 bar |
Igensättningsindikator | D=visuell/elektrisk |
Anslutningsstorlek | 150 |
Anslutningstyp | DIN fläns |
Filtreringsgrad | 10 |
Filtermaterial | SN=Sustainmicron |
pmax [bar] | 16 |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media

RFLD Change over inline filter (welded)
Reservdelslista
SV
(0.98 MB)

RFLD Change over inline filter (welded)
Reservdelslista
EN
(0.98 MB)

RFLD Change-Over Inline Filter Welded Version
Produktbroschyr
SV
(0.79 MB)

RFLD Change-Over Inline Filter Welded Version
Produktbroschyr
EN
(0.79 MB)