MF P 80 AGC 10 A 0.0

Artikelnummer
1266829
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
Andra funktioner 0=inga andra funktioner
Standard 0=ingen
Övergång 0=inget byte
Tätningsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 1,7 bar
Igensättningsindikator A=ingen CI (skruvplugg)
Anslutningsstorlek 3/4 tum
Anslutningstyp Gänga (tum, ISO 228)
Filtreringsgrad 10
Filtermaterial P=papper
pmax [bar] 8