RFLD 5200 CCW XX A 1.0

Artikelnummer
1266333
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
Andra funktioner 0=inga andra funktioner
Standard 0=ingen
Övergång C=klaffbyte
Tätningsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Bypass KB=ingen bypass
Anslutningsstorlek 200
Anslutningstyp DIN fläns
pmax [bar] 16

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
RFLD Change over inline filter (welded)
Reservdelslista SV

(0.98 MB)

RFLD Change over inline filter (welded)
Reservdelslista EN

(0.98 MB)

RFLD Change-Over Inline Filter Welded Version
Produktbroschyr SV

(0.79 MB)

RFLD Change-Over Inline Filter Welded Version
Produktbroschyr EN

(0.79 MB)