RFLD SN 6500 CCV 10 D 1.0 /-L24-KB

Artikelnummer
1266261
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
Andra funktioner L24=lampa spänning 24V
Standard 0=ingen
Övergång C=klaffbyte
Tätningsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Bypass KB=ingen bypass
Igensättningsindikator D=visuell/elektrisk
Anslutningsstorlek 150
Anslutningstyp DIN fläns
Filtreringsgrad 10
Filtermaterial SN=Sustainmicron
pmax [bar] 16

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
RFLD Change over inline filter (welded)
Reservdelslista SV

(0.98 MB)

RFLD Change over inline filter (welded)
Reservdelslista EN

(0.98 MB)

RFLD Change-Over Inline Filter Welded Version
Produktbroschyr SV

(0.79 MB)

RFLD Change-Over Inline Filter Welded Version
Produktbroschyr EN

(0.79 MB)