RFLD 241 EAK XX A 1.0
Artikelnummer
Till produktgrupp på högre nivå
1265642
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
Andra funktioner | 0=inga andra funktioner |
---|---|
Standard | 0=ingen |
Övergång | A=1-st. kulbyte |
Tätningsmaterial | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | KB=ingen bypass |
Anslutningsstorlek | 40 |
Anslutningstyp | SAE-fläns |
pmax [bar] | 40 |