DFDK W 60 QLC 25 D 1.1 /-L220-A5
Artikelnummer
Till produktgrupp på högre nivå
1265064
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
Andra funktioner | A5=reaktionstryck CI 5 bar, L220=lampa spänning 230V |
---|---|
Standard | 0=ingen |
Övergång | L=kulbyte L-formad |
Tätningsmaterial | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | KB=ingen bypass |
Igensättningsindikator | D=visuell/elektrisk |
Anslutningsstorlek | 3/4 tum |
Anslutningstyp | Gänga (tum, ISO 228) |
Filtreringsgrad | 25 |
Filtermaterial | W=trådnät av rostfritt stål |
pmax [bar] | 315 |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media

DFDK Change-Over Pressure Filter
Reservdelslista
SV
(1.35 MB)

DFDK Change-Over Pressure Filter
Reservdelslista
EN
(1.35 MB)

DFDK Change-Over Pressure Filter
Produktbroschyr
SV
(0.88 MB)

DFDK Change-Over Pressure Filter
Produktbroschyr
EN
(0.88 MB)