LF ON 160 I E 20 B 1.0 /-A2-B6

Artikelnummer
1264471
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
Andra funktioner A2=reaktionstryck CI 2 bar
Standard 0=ingen
Övergång 0=inget byte
Tätningsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 6 bar
Igensättningsindikator B=visuell
Anslutningsstorlek 1 1/4 tum
Anslutningstyp Gänga (tum, ISO 228)
Filtreringsgrad 20
Filtermaterial ON=Optimicron lågt tryck
pmax [bar] 100

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
LF/LFF Ledningsfilter
Reservdelslista SV

(0.8 MB)

LF-LFF Inline Filter
Reservdelslista EN

(0.8 MB)

LF/LFF Ledningsfilter för reverserbart volymflöde
Produktbroschyr SV

(0.81 MB)

LF/LFF Inline Filter for Reversible Oil Flow
Produktbroschyr EN

(0.39 MB)