-
I lager
Lägg till i min lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Teknisk data
Andra funktioner | L24=lampa spänning 24V |
---|---|
Standard | 0=ingen |
Övergång | 0=inget byte |
Tätningsmaterial | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | KB=ingen bypass |
Igensättningsindikator | D=visuell/elektrisk |
Anslutningsstorlek | 3/4 tum |
Anslutningstyp | Gänga (tum, ISO 228) |
Filtreringsgrad | 50 |
Filtermaterial | W=trådnät av rostfritt stål |
pmax [bar] | 100 |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
LF/LFF Ledningsfilter
Reservdelslista
SV
(0.8 MB)
LF-LFF Inline Filter
Reservdelslista
EN
(0.8 MB)
LF/LFF Ledningsfilter för reverserbart volymflöde
Produktbroschyr
SV
(0.81 MB)
LF/LFF Inline Filter for Reversible Oil Flow
Produktbroschyr
EN
(0.39 MB)