MF BN 160 AUE 10 F 2.0
Artikelnummer
Till produktgrupp på högre nivå
1263377
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
Andra funktioner | 0=inga andra funktioner |
---|---|
Standard | 0=ingen |
Övergång | 0=inget byte |
Tätningsmaterial | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | 2 bar |
Igensättningsindikator | F=tryckventil (abs. tryck) |
Anslutningsstorlek | 1 1/4 tum |
Anslutningstyp | Gänga (tum, ISO 228) |
Filtreringsgrad | 10 |
Filtermaterial | BN=Betamicron lågt tryck |
pmax [bar] | 8 |