RFN BN/HC 250 B F 6 A 1.0

Art.nr
1263221
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
Andra funktioner 0=inga andra funktioner
Standard 1=i enl. m. DIN 24550
Övergång 0=inget byte
Tätningsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 3,5 bar
Igensättningsindikator A=ingen CI (skruvplugg)
Anslutningsstorlek 1 1/2 tum
Anslutningstyp Gänga (tum, ISO 228)
Filtreringsgrad 6
Filtermaterial BN/HC=Betamicron lågt tryck
pmax [bar] 10

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
RFN Tank Top Return Line Filter
Reservdelslista SV

(1.15 MB)

RFN Tank Top Return Line Filter
Reservdelslista EN

(1.15 MB)

RFN Tank-Top Return Line Filter with Elements to DIN 24550
Produktbroschyr SV

(0.38 MB)

RFN Tank-Top Return Line Filter with Elements to DIN 24550
Produktbroschyr EN

(0.38 MB)