I lager
Lägg till i min lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Teknisk data
Andra funktioner | 0=inga andra funktioner |
---|---|
Standard | 0=ingen |
Övergång | 0=inget byte |
Tätningsmaterial | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | 6 bar |
Igensättningsindikator | B=visuell |
Anslutningsstorlek | Specialstorlek |
Anslutningstyp | Särskild port |
Filtreringsgrad | 20 |
Filtermaterial | BH/HC=Betamicron högt tryck |
pmax [bar] | 315 |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
DF...QE-MA Pressure Filter Manif. Mount.
Reservdelslista
SV
(0.71 MB)
DF...QE-MA Pressure Filter Manif. Mount.
Reservdelslista
EN
(0.71 MB)
DF..MA/DF..QE/DF..MHA/DF..MHE Pressure Filters Manifold Mounted RearFlanged
Produktbroschyr
SV
(0.45 MB)
DF..MA/DF..QE/DF..MHA/DF..MHE Pressure Filters Manifold Mounted RearFlanged
Produktbroschyr
EN
(0.45 MB)