DF BH/HC 60 M A 10 D 1.0 /-LED
Artikelnummer
Till produktgrupp på högre nivå
1262212
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
Andra funktioner | LED=CI med LED-display |
---|---|
Standard | 0=ingen |
Övergång | 0=inget byte |
Tätningsmaterial | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | KB=ingen bypass |
Igensättningsindikator | D=visuell/elektrisk |
Anslutningsstorlek | Specialstorlek |
Anslutningstyp | Särskild port |
Filtreringsgrad | 10 |
Filtermaterial | BH/HC=Betamicron högt tryck |
pmax [bar] | 250 |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media

DF...QE-MA Pressure Filter Manif. Mount.
Reservdelslista
SV
(0.71 MB)

DF...QE-MA Pressure Filter Manif. Mount.
Reservdelslista
EN
(0.71 MB)

DF..MA/DF..QE/DF..MHA/DF..MHE Pressure Filters Manifold Mounted RearFlanged
Produktbroschyr
SV
(0.45 MB)

DF..MA/DF..QE/DF..MHA/DF..MHE Pressure Filters Manifold Mounted RearFlanged
Produktbroschyr
EN
(0.45 MB)