RFD SN 330 DAG 10 D 1.1 /-L48

Art.nr
1262149
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
Andra funktioner L48=lampa spänning 48V
Standard 0=ingen
Övergång A=1-st. kulbyte
Tätningsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 3 bar
Igensättningsindikator D=visuell/elektrisk
Anslutningsstorlek 2 tum
Anslutningstyp Gänga (tum, ISO 228)
Filtreringsgrad 10
Filtermaterial SN=Sustainmicron
pmax [bar] 25

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
RFD Change-Over Return Line Filter
Reservdelslista SV

(1.01 MB)

RFD Change-Over Return Line Filter
Reservdelslista EN

(1.01 MB)

RFD Change-Over Return Line Filter
Produktbroschyr SV

(0.5 MB)

RFD Change-Over Return Line Filter
Produktbroschyr EN

(0 MB)