-
I lager
Lägg till i min lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Teknisk data
Andra funktioner | 0=inga andra funktioner |
---|---|
Standard | 1=i enl. m. DIN 24550 |
Övergång | 0=inget byte |
Tätningsmaterial | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | 3,5 bar |
Igensättningsindikator | A=ingen CI (skruvplugg) |
Anslutningsstorlek | 1 tum |
Anslutningstyp | Gänga (tum, ISO 228) |
Filtreringsgrad | 10 |
Filtermaterial | BN/HC=Betamicron lågt tryck |
pmax [bar] | 10 |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_EPR/PRD_DOC_EPR_7560-00001.jpg)
RFN Tank Top Return Line Filter
Reservdelslista
SV
(1.15 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_EPR/PRD_DOC_EPR_7560-00001.jpg)
RFN Tank Top Return Line Filter
Reservdelslista
EN
(1.15 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_7560-00001.jpg)
RFN Tank-Top Return Line Filter with Elements to DIN 24550
Produktbroschyr
SV
(0 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_7560-00001.jpg)
RFN Tank-Top Return Line Filter with Elements to DIN 24550
Produktbroschyr
EN
(0 MB)