RF SN 660 V N 5 B 1.1

Artikelnummer
1260917
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
Andra funktioner 0=inga andra funktioner
Standard 0=ingen
Övergång 0=inget byte
Tätningsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 3 bar
Igensättningsindikator B=visuell
Anslutningsstorlek 80
Anslutningstyp SAE-fläns
Filtreringsgrad 5
Filtermaterial SN=Sustainmicron
pmax [bar] 25

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
RF Return Line Filter
Reservdelslista SV

(0.81 MB)

RF Return Line Filter
Reservdelslista EN

(0.81 MB)

RF Return Line Filter
Produktbroschyr SV

(0.7 MB)

RF Return Line Filter
Produktbroschyr EN

(0.7 MB)