I lager
Lägg till i min lista
Obs: I avsnittet "Min lista" kan du komma ihåg produkter och begära dem.
Teknisk data
Andra funktioner | 0=inga andra funktioner |
---|---|
Standard | 0=ingen |
Övergång | 0=inget byte |
Tätningsmaterial | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | KB=ingen bypass |
Igensättningsindikator | C=strömbrytare |
Anslutningsstorlek | Specialstorlek |
Anslutningstyp | Särskild port |
Filtreringsgrad | 5 |
Filtermaterial | BH/HC=Betamicron högt tryck |
pmax [bar] | 315 |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
DFZ Pressure Filter Sandwich Stacking
Reservdelslista
SV
(0.4 MB)
DFZ Pressure Filter Sandwich Stacking
Reservdelslista
EN
(0.4 MB)
DFZ Pressure Filter for Sandwich Stacking
Produktbroschyr
SV
(0.23 MB)
DFZ Pressure Filter for Sandwich Stacking
Produktbroschyr
EN
(0.23 MB)