RFD SN 330 VAG 10 LZ 1.1

Artikelnummer
1260529
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
Andra funktioner 0=inga andra funktioner
Standard 0=ingen
Övergång A=1-st. kulbyte
Tätningsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 3 bar
Igensättningsindikator LZ=visuell/elektrisk
Anslutningsstorlek 2 tum
Anslutningstyp Gänga (tum, ISO 228)
Filtreringsgrad 10
Filtermaterial SN=Sustainmicron
pmax [bar] 7

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
RFD Change-Over Return Line Filter
Reservdelslista SV

(1.01 MB)

RFD Change-Over Return Line Filter
Reservdelslista EN

(1.01 MB)

RFD Change-Over Return Line Filter
Produktbroschyr SV

(0.5 MB)

RFD Change-Over Return Line Filter
Produktbroschyr EN

(0.5 MB)