RFM 75 B D XX A 1.0

Artikelnummer
1253162
Till produktgrupp på högre nivå
Leverans inom ca. - dagar Begär ersättningstid lastning... Ersättningstiden beror på produktkvantiteten.
Finns i lager
St
Lägg till i min lista
Obs: I avsnittet "Min lista" kan du komma ihåg produkter och begära dem.
Tekniska data
Mer information
Andra funktioner 0=inga andra funktioner
Standard 0=ingen
Övergång 0=inget byte
Tätningsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Bypass KB=ingen bypass
Anslutningsstorlek 1 tum
Anslutningstyp Gänga (tum, ISO 228)
pmax [bar] 10

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
RFM Return Line Filter with 2-hole
Reservdelslista SV

(0.57 MB)

RFM Return Line Filter with 2-hole
Reservdelslista EN

(0.57 MB)

RFM Return Line Filter with 4-hole
Reservdelslista SV

(1.3 MB)

RFM Return Line Filter with 4-hole
Reservdelslista EN

(1.3 MB)

RFM Return Line Filter with 4-Hole Mounting
Produktbroschyr SV

(1.02 MB)

RFM Return Line Filter with 4-Hole Mounting
Produktbroschyr EN

(1.02 MB)

RFM Return Line Filter with 2-Hole Mounting
Produktbroschyr SV

(0.62 MB)

RFM Return Line Filter with 2-Hole Mounting
Produktbroschyr EN

(0.62 MB)