DFF ON 330 T F 20 D 1.0 /-L24

Art.nr
1252947
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
Andra funktioner L24=lampa spänning 24V
Standard 0=ingen
Övergång 0=inget byte
Tätningsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Bypass KB=ingen bypass
Igensättningsindikator D=visuell/elektrisk
Anslutningsstorlek 1 1/2 tum
Anslutningstyp Gänga (tum, ISO 228)
Filtreringsgrad 20
Filtermaterial ON=Optimicron lågt tryck
pmax [bar] 420

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
DF-DFF-DFFX Pressure Filter
Reservdelslista SV

(0.66 MB)

DF-DFF-DFFX Pressure Filter
Reservdelslista EN

(0.66 MB)

DF/DFF Pressure Filter / Pressure Filter for Reversible Oil Flow
Produktbroschyr SV

(0.83 MB)

DF/DFF Pressure Filter / Pressure Filter for Reversible Oil Flow
Produktbroschyr EN

(0.83 MB)