RFL W/HC 851 D N 100 D 1.0 /-L24-KB-SAK
Artikelnummer
Till produktgrupp på högre nivå
1252592
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
Andra funktioner | L24=lampa spänning 24V, SAK=smutsuppsamlingskorg |
---|---|
Standard | 0=ingen |
Övergång | 0=inget byte |
Tätningsmaterial | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | KB=ingen bypass |
Igensättningsindikator | D=visuell/elektrisk |
Anslutningsstorlek | 80 |
Anslutningstyp | SAE-fläns |
Filtreringsgrad | 100 |
Filtermaterial | W/HC=trådnät av rostfritt stål |
pmax [bar] | 25 |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media

RFL Inline filter - cast version
Reservdelslista
SV
(0.33 MB)

RFL Inline filter - cast version
Reservdelslista
EN
(0.33 MB)

RFL Inline Filter Cast Version
Produktbroschyr
SV
(0.32 MB)

RFL Inline Filter Cast Version
Produktbroschyr
EN
(0.32 MB)