ELFL P 3 F 3 W 6.0 /-RV
Artikelnummer
Till produktgrupp på högre nivå
1252569
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
Andra funktioner | RV=backventil |
---|---|
Standard | 0=ingen |
Övergång | 0=inget byte |
Tätningsmaterial | K=kartong |
Bypass | KB=ingen bypass |
Igensättningsindikator | W=inget indikatorhål |
Anslutningsstorlek | 13 |
Anslutningstyp | DIN fläns |
Filtreringsgrad | 3 |
Filtermaterial | P=papper |
pmax [bar] | 0.0 |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media

ELF Andningsfilter med pafyllningssil
Reservdelslista
SV
(0.95 MB)

ELF Breather Filter Filling Strainer
Reservdelslista
EN
(0.95 MB)