ELFL P 3 F 3 W 5.0 /-RV

Artikelnummer
1252566
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
Andra funktioner RV=backventil
Standard 0=ingen
Övergång 0=inget byte
Tätningsmaterial K=kartong
Bypass KB=ingen bypass
Igensättningsindikator W=inget indikatorhål
Anslutningsstorlek 13
Anslutningstyp DIN fläns
Filtreringsgrad 3
Filtermaterial P=papper
pmax [bar] 0.0

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
ELF Andningsfilter med pafyllningssil
Reservdelslista SV

(0.95 MB)

ELF Breather Filter Filling Strainer
Reservdelslista EN

(0.95 MB)