ELF P 7 F 3 W 1.1 /-AS

Artikelnummer
1252413
Till produktgrupp på högre nivå
Leverans inom ca. - dagar Begär ersättningstid lastning... Ersättningstiden beror på produktkvantiteten.
Finns i lager
St
Lägg till i min lista
Obs: I avsnittet "Min lista" kan du komma ihåg produkter och begära dem.
Tekniska data
Mer information
Andra funktioner AS=stänkskydd
Standard 0=ingen
Övergång 0=inget byte
Tätningsmaterial K=kartong
Bypass KB=ingen bypass
Igensättningsindikator W=inget indikatorhål
Anslutningsstorlek Specialstorlek
Anslutningstyp DIN fläns
Filtreringsgrad 3
Filtermaterial P=papper
pmax [bar] 0

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
ELF Andningsfilter med pafyllningssil
Reservdelslista SV

(0.95 MB)

ELF Breather Filter Filling Strainer
Reservdelslista EN

(0.95 MB)

ELF/BF Breathers and Filler Breathers.
Produktbroschyr SV

(3.17 MB)

ELF/BF Breathers and Filler Breathers.
Produktbroschyr EN

(3.17 MB)

ELF Andningsfilter med påfyllningssil
Produktbroschyr SV

(0.95 MB)

ELF Tank Breather Filter with Filler Strainer
Produktbroschyr EN

(0.5 MB)