RF SN 330 D L 3 A 1.1

Art.nr
1252258
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
Andra funktioner 0=inga andra funktioner
Standard 0=ingen
Övergång 0=inget byte
Tätningsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 3 bar
Igensättningsindikator A=ingen CI (skruvplugg)
Anslutningsstorlek 50
Anslutningstyp SAE-fläns
Filtreringsgrad 3
Filtermaterial SN=Sustainmicron
pmax [bar] 25

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
RF Return Line Filter
Reservdelslista SV

(0.81 MB)

RF Return Line Filter
Reservdelslista EN

(0.81 MB)

RF Return Line Filter
Produktbroschyr SV

(0.7 MB)

RF Return Line Filter
Produktbroschyr EN

(0.7 MB)