RFL SN 1301 D P 10 D 1.0 /-L110-SAK

Artikelnummer
1252221
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
Andra funktioner L110=lampa spänning 115V
Standard 0=ingen
Övergång 0=inget byte
Tätningsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 3 bar
Igensättningsindikator D=visuell/elektrisk
Anslutningsstorlek 100
Anslutningstyp SAE-fläns
Filtreringsgrad 10
Filtermaterial SN=Sustainmicron
pmax [bar] 25

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
RFL Inline filter - cast version
Reservdelslista SV

(0.33 MB)

RFL Inline filter - cast version
Reservdelslista EN

(0.33 MB)

RFL Inline Filter Cast Version
Produktbroschyr SV

(0.32 MB)

RFL Inline Filter Cast Version
Produktbroschyr EN

(0.32 MB)