DFP ON 240 Q C 10 D 1.0 /-L24-B6-SO184

Art.nr
1252181
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
Andra funktioner L24=lampa spänning 24V
Standard 0=ingen
Övergång 0=inget byte
Tätningsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 6 bar
Igensättningsindikator D=visuell/elektrisk
Anslutningsstorlek Specialstorlek
Anslutningstyp Särskild port
Filtreringsgrad 10
Filtermaterial ON=Optimicron lågt tryck
pmax [bar] 315

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
DFP/DFPF Pressure Filter Manifold Mount.
Reservdelslista SV

(0.59 MB)

DFP/DFPF Pressure Filter Manifold Mount.
Reservdelslista EN

(0.59 MB)

DFP/DFPF Pressure Filter for Manifold Block Mounting
Produktbroschyr SV

(0.65 MB)

DFP/DFPF Pressure Filter for Manifold Block Mounting
Produktbroschyr EN

(0.65 MB)