MF BN 160 AUE 20 E 5.0

Artikelnummer
1251799
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
Andra funktioner 0=inga andra funktioner
Standard 0=ingen
Övergång 0=inget byte
Tätningsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 2 bar
Igensättningsindikator E=tryckmätare
Anslutningsstorlek 1 1/4 tum
Anslutningstyp Gänga (tum, ISO 228)
Filtreringsgrad 20
Filtermaterial BN=Betamicron lågt tryck
pmax [bar] 8