DFDK W 30 QLB 25 D 1.0 /-L48-A5

Art.nr
1251740
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
Andra funktioner A5=reaktionstryck CI 5 bar, L48=lampa spänning 48V
Standard 0=ingen
Övergång L=kulbyte L-formad
Tätningsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Bypass KB=ingen bypass
Igensättningsindikator D=visuell/elektrisk
Anslutningsstorlek 1/2 tum
Anslutningstyp Gänga (tum, ISO 228)
Filtreringsgrad 25
Filtermaterial W=trådnät av rostfritt stål
pmax [bar] 315

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
DFDK Change-Over Pressure Filter
Reservdelslista SV

(1.35 MB)

DFDK Change-Over Pressure Filter
Reservdelslista EN

(1.35 MB)

DFDK Change-Over Pressure Filter
Produktbroschyr SV

(0.88 MB)

DFDK Change-Over Pressure Filter
Produktbroschyr EN

(0.88 MB)