LF ON 60 I C 5 D 1.0 /-LED
Artikelnummer
Till produktgrupp på högre nivå
1251572
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
Andra funktioner | LED=CI med LED-display |
---|---|
Standard | 0=ingen |
Övergång | 0=inget byte |
Tätningsmaterial | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | KB=ingen bypass |
Igensättningsindikator | D=visuell/elektrisk |
Anslutningsstorlek | 3/4 tum |
Anslutningstyp | Gänga (tum, ISO 228) |
Filtreringsgrad | 5 |
Filtermaterial | ON=Optimicron lågt tryck |
pmax [bar] | 100 |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media

LF/LFF Ledningsfilter
Reservdelslista
SV
(0.8 MB)

LF-LFF Inline Filter
Reservdelslista
EN
(0.8 MB)

LF/LFF Ledningsfilter för reverserbart volymflöde
Produktbroschyr
SV
(0.81 MB)

LF/LFF Inline Filter for Reversible Oil Flow
Produktbroschyr
EN
(0.39 MB)