DFZ BH/HC 30 Q B 5 BM 1.0 /-V
Artikelnummer
Till produktgrupp på högre nivå
1251380
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
Andra funktioner | 0=inga andra funktioner |
---|---|
Standard | 0=ingen |
Övergång | 0=inget byte |
Tätningsmaterial | V=FPM (Viton) |
Bypass | KB=ingen bypass |
Igensättningsindikator | BM=vis. med man. återställning |
Anslutningsstorlek | Specialstorlek |
Anslutningstyp | Särskild port |
Filtreringsgrad | 5 |
Filtermaterial | BH/HC=Betamicron högt tryck |
pmax [bar] | 315 |
Bypass | Ingen bypass |
Temperatur från | -30 |
Temperatur till | 100 |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media

DFZ Pressure Filter Sandwich Stacking
Reservdelslista
SV
(0.4 MB)

DFZ Pressure Filter Sandwich Stacking
Reservdelslista
EN
(0.4 MB)

DFZ Pressure Filter for Sandwich Stacking
Produktbroschyr
SV
(0.23 MB)

DFZ Pressure Filter for Sandwich Stacking
Produktbroschyr
EN
(0.23 MB)