LF W 160 I E 25 D 1.0 /-L24-SO184
Artikelnummer
Till produktgrupp på högre nivå
1251320
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
Andra funktioner | L24=lampa spänning 24V |
---|---|
Standard | 0=ingen |
Övergång | 0=inget byte |
Tätningsmaterial | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | KB=ingen bypass |
Igensättningsindikator | D=visuell/elektrisk |
Anslutningsstorlek | 1 1/4 tum |
Anslutningstyp | Gänga (tum, ISO 228) |
Filtreringsgrad | 25 |
Filtermaterial | W=trådnät av rostfritt stål |
pmax [bar] | 100 |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media

LF/LFF Ledningsfilter
Reservdelslista
SV
(0.8 MB)

LF-LFF Inline Filter
Reservdelslista
EN
(0.8 MB)

LF/LFF Ledningsfilter för reverserbart volymflöde
Produktbroschyr
SV
(0.81 MB)

LF/LFF Inline Filter for Reversible Oil Flow
Produktbroschyr
EN
(0.39 MB)