DFDK ON 280 QLF 10 A 1.1

Artikelnummer
1251180
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
Andra funktioner 0=inga andra funktioner
Standard 0=ingen
Övergång L=kulbyte L-formad
Tätningsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Bypass KB=ingen bypass
Igensättningsindikator A=ingen CI (skruvplugg)
Anslutningsstorlek 1 1/2 tum
Anslutningstyp Gänga (tum, ISO 228)
Filtreringsgrad 10
Filtermaterial ON=Optimicron lågt tryck
pmax [bar] 315

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
DFDK Change-Over Pressure Filter
Reservdelslista SV

(1.35 MB)

DFDK Change-Over Pressure Filter
Reservdelslista EN

(1.35 MB)

DFDK Change-Over Pressure Filter
Produktbroschyr SV

(0.88 MB)

DFDK Change-Over Pressure Filter
Produktbroschyr EN

(0.88 MB)