RFL SN 1301 D R 10 D 1.0 /-L24-33-SAK
Artikelnummer
Till produktgrupp på högre nivå
1250999
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
Andra funktioner | 33=inlopp/utlopp inline korr., L24=lampa spänning 24V, SAK=smutsuppsamlingskorg |
---|---|
Standard | 0=ingen |
Övergång | 0=inget byte |
Tätningsmaterial | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | 3 bar |
Igensättningsindikator | D=visuell/elektrisk |
Anslutningsstorlek | 100 |
Anslutningstyp | DIN fläns |
Filtreringsgrad | 10 |
Filtermaterial | SN=Sustainmicron |
pmax [bar] | 25 |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media

RFL Inline filter - cast version
Reservdelslista
SV
(0.33 MB)

RFL Inline filter - cast version
Reservdelslista
EN
(0.33 MB)

RFL Inline Filter Cast Version
Produktbroschyr
SV
(0.32 MB)

RFL Inline Filter Cast Version
Produktbroschyr
EN
(0.32 MB)