RF SN 330 D G 20 D 1.1 /-LED
Artikelnummer
Till produktgrupp på högre nivå
1250990
Leverans inom ca. -
dagar
Begär ersättningstid
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
Andra funktioner | LED=CI med LED-display |
---|---|
Standard | 0=ingen |
Övergång | 0=inget byte |
Tätningsmaterial | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | 3 bar |
Igensättningsindikator | D=visuell/elektrisk |
Anslutningsstorlek | 2 tum |
Anslutningstyp | Gänga (tum, ISO 228) |
Filtreringsgrad | 20 |
Filtermaterial | ON=Optimicron lågt tryck |
pmax [bar] | 25 |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media

RF Return Line Filter
Reservdelslista
SV
(0.81 MB)

RF Return Line Filter
Reservdelslista
EN
(0.81 MB)

RF Return Line Filter
Produktbroschyr
SV
(0.7 MB)

RF Return Line Filter
Produktbroschyr
EN
(0.7 MB)