DFP SN 500 Q D 10 D 1.0 /-L24-B6

Artikelnummer
1250900
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
Andra funktioner L24=lampa spänning 24V
Standard 0=ingen
Övergång 0=inget byte
Tätningsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 6 bar
Igensättningsindikator D=visuell/elektrisk
Anslutningsstorlek Specialstorlek
Anslutningstyp Särskild port
Filtreringsgrad 10
Filtermaterial SN=Sustainmicron
pmax [bar] 315

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
DFP/DFPF Pressure Filter Manifold Mount.
Reservdelslista SV

(0.59 MB)

DFP/DFPF Pressure Filter Manifold Mount.
Reservdelslista EN

(0.59 MB)

DFP/DFPF Pressure Filter for Manifold Block Mounting
Produktbroschyr SV

(0.65 MB)

DFP/DFPF Pressure Filter for Manifold Block Mounting
Produktbroschyr EN

(0.65 MB)