DFF BH/HC 500 T L 10 A 1.0

Artikelnummer
1250762
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
Andra funktioner 0=inga andra funktioner
Standard 0=ingen
Övergång 0=inget byte
Tätningsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Bypass KB=ingen bypass
Igensättningsindikator A=ingen CI (skruvplugg)
Anslutningsstorlek 50
Anslutningstyp SAE-fläns
Filtreringsgrad 10
Filtermaterial BH/HC=Betamicron högt tryck
pmax [bar] 420

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
DF-DFF-DFFX Pressure Filter
Reservdelslista SV

(0.66 MB)

DF-DFF-DFFX Pressure Filter
Reservdelslista EN

(0.66 MB)

DF/DFF Pressure Filter / Pressure Filter for Reversible Oil Flow
Produktbroschyr SV

(0.83 MB)

DF/DFF Pressure Filter / Pressure Filter for Reversible Oil Flow
Produktbroschyr EN

(0.83 MB)