DFF BH/HC 60 T C 10 A 1.0
Artikelnummer
Till produktgrupp på högre nivå
1250756
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
Andra funktioner | 0=inga andra funktioner |
---|---|
Standard | 0=ingen |
Övergång | 0=inget byte |
Tätningsmaterial | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | KB=ingen bypass |
Igensättningsindikator | A=ingen CI (skruvplugg) |
Anslutningsstorlek | 3/4 tum |
Anslutningstyp | Gänga (tum, ISO 228) |
Filtreringsgrad | 10 |
Filtermaterial | BH/HC=Betamicron högt tryck |
pmax [bar] | 420 |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media

DF-DFF-DFFX Pressure Filter
Reservdelslista
SV
(0.66 MB)

DF-DFF-DFFX Pressure Filter
Reservdelslista
EN
(0.66 MB)

DF/DFF Pressure Filter / Pressure Filter for Reversible Oil Flow
Produktbroschyr
SV
(0.83 MB)

DF/DFF Pressure Filter / Pressure Filter for Reversible Oil Flow
Produktbroschyr
EN
(0.83 MB)