DFDK BH/HC 160 QLF 20 D 1.1 /-L24

Artikelnummer
1250752
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
Andra funktioner L24=lampa spänning 24V
Standard 0=ingen
Övergång L=kulbyte L-formad
Tätningsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Bypass KB=ingen bypass
Igensättningsindikator D=visuell/elektrisk
Anslutningsstorlek 1 1/2 tum
Anslutningstyp Gänga (tum, ISO 228)
Filtreringsgrad 20
Filtermaterial BH/HC=Betamicron högt tryck
pmax [bar] 315

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
DFDK Change-Over Pressure Filter
Reservdelslista SV

(1.35 MB)

DFDK Change-Over Pressure Filter
Reservdelslista EN

(1.35 MB)

DFDK Change-Over Pressure Filter
Produktbroschyr SV

(0.88 MB)

DFDK Change-Over Pressure Filter
Produktbroschyr EN

(0.88 MB)