DFDK BH/HC 240 QLF 20 A 1.1
Artikelnummer
Till produktgrupp på högre nivå
1250740
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
Andra funktioner | 0=inga andra funktioner |
---|---|
Standard | 0=ingen |
Övergång | L=kulbyte L-formad |
Tätningsmaterial | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | KB=ingen bypass |
Igensättningsindikator | A=ingen CI (skruvplugg) |
Anslutningsstorlek | 1 1/2 tum |
Anslutningstyp | Gänga (tum, ISO 228) |
Filtreringsgrad | 20 |
Filtermaterial | BH/HC=Betamicron högt tryck |
pmax [bar] | 315 |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media

DFDK Change-Over Pressure Filter
Reservdelslista
SV
(1.35 MB)

DFDK Change-Over Pressure Filter
Reservdelslista
EN
(1.35 MB)

DFDK Change-Over Pressure Filter
Produktbroschyr
SV
(0.88 MB)

DFDK Change-Over Pressure Filter
Produktbroschyr
EN
(0.88 MB)